タイトル 情報
Product Number: BCR3PM-12LB#B01
Pkg. Name:PRSS0003AA-A
JEITA Standard:SC-67
Pkg. Code: pkg_6893
Lead Count: 3
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Bag
Pkg. Type: TO-220F
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細