タイトル 情報
Product Number: EL8401IS-T13
Pkg. Name:MDP0027
Pkg. Previous Code:MAU
Pkg. Code: MAU
Lead Count: 14
Length: 8.7 mm
Width: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN

パッケージの詳細