タイトル 情報
Product Number: EL8100IWZ-T7A
Pkg. Name:P6.064A
Pkg. Previous Code:PBK
Pkg. Code: PBK
Lead Count: 6
Length: 2.9 mm
Width: 1.6 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT23

パッケージの詳細