タイトル |
情報 |
Product Number: |
M3062GF8NFP#D3 |
Pkg. Name: | PRQP0100JB-A |
Pkg. Previous Code: | 100P6S-A |
JEITA Standard: | P-QFP100-14x20-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_485 |
Lead Count: |
100 |
Length: |
20 mm |
Width: |
14 mm |
Thickness: |
3.05 mm |
Pb (Lead) Free: |
いいえ |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語
日本語
|
listパッケージの詳細