概要

説明

The ISL97656 is a high frequency, high efficiency step-up voltage regulator operated at constant frequency PWM mode. With an internal 4. 0A, 120mΩ MOSFET, it can deliver up to 2A output current at over 90% efficiency. The selectable 640kHz and 1. 2MHz allows smaller inductors and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation allowing the use of low ESR Ceramic output capacitors. When shut down, it draws

特長

  • >90% Efficiency
  • 4.0A, 120mΩ Power MOSFET
  • 2.3V to 6.0V Input
  • 1.1*VIN to 25V Output
  • 640kHz/1.2MHz Switching Frequency Selection
  • Adjustable Soft-Start
  • Internal Thermal Protection
  • 0.8mm Max Height 10 Ld TDFN Package
  • Pb-Free (RoHS Compliant)
  • Halogen Free

アプリケーション

アプリケーション

  • TFT-LCD Displays
  • DSL Modems
  • PCMCIA Cards
  • Digital Cameras
  • GSM/CDMA Phones
  • Portable Equipment
  • Handheld Devices

ドキュメント

分類
日付
PDF 654 KB データシート
PDF 5.63 MB 英語 カタログ
PDF 326 KB 製品変更通知
PDF 158 KB 製品変更通知
PDF 592 KB アプリケーションノート
PDF 398 KB 製品変更通知
PDF 299 KB 製品変更通知
PDF 34 KB 製品変更通知
PDF 248 KB 製品変更通知
PDF 409 KB アプリケーションノート
PDF 509 KB アプリケーションノート
PDF 397 KB アプリケーションノート
PDF 650 KB アプリケーションノート
PDF 387 KB アプリケーションノート
PDF 349 KB アプリケーションノート
15 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PE Offline Simulation Tool
iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
Simulator ルネサス
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル

モデル

分類 日付
SXSCH 101 KB モデル-iSim
1 item