13-bit to 26-bit registered buffer designed for 2.3V-2.7V VDD for PC1600 - PC2700 and 2.5V-2.7V VDD for PC3200, and supports low standby operation. All data inputs and outputs are SSTL_2 level compatible with JEDEC standard for SSTL_2.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 422 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 64 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 64 | C | Yes | Reel | ||
VFQFPN | 56 | C | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 56 | C | Yes | Reel |