The LDS6108 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 16 capacitive sensor input pins, 8 of which may be optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 711 KB | |
EOL通知 | PDF 56 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.77 MB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
レポート | PDF 240 KB | |
パンフレット | PDF 1022 KB | |
6 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 40 | I | Yes | Reel | ||
SSOP | 48 | I | Yes | Reel |