概要

説明

The PowerPro™ delivers memory control support for PowerPC® processors (MPC750, MPC740) and the IDT PowerPC-to-PCI bus switch, PowerSpan™. The PowerPro is designed to leverage the switched PCI architecture of PowerSpan II in PowerPC applications.

特長

  • Processor (60x) Bus Interface (64-bit/100 MHz)
  • SDRAM Interface – 64-bit data bus, 72-bit data bus with ECC
  • FLASH/ROM Interface
  • Dual UARTs
  • I2C Interface
  • Interrupt Controller

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.51 MB
製品変更通知 PDF 23 KB
EOL通知 PDF 541 KB
デバイスエラッタ PDF 47 KB
製品概要 PDF 150 KB
5 items

設計・開発

モデル