The PowerPro™ delivers memory control support for PowerPC® processors (MPC750, MPC740) and the IDT PowerPC-to-PCI bus switch, PowerSpan™. The PowerPro is designed to leverage the switched PCI architecture of PowerSpan II in PowerPC applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.51 MB | |
製品変更通知 | PDF 23 KB | |
EOL通知 | PDF 541 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 47 KB | |
製品概要 | PDF 150 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PBGA | 376 | I | Yes | Tray |