概要

説明

The IDT5P50913 belongs to a family of 1.8V/2.5V/3.3V low power, spread spectrum clock generators capable of reducing EMI radiation from an input clock. Spread spectrum technique is capable of reducing the harmonic frequency amplitude peaks by several dB.

特長

  • 8-pin DFN package (2x2mm)
  • 8-pin MSOP package (3x4.9mm)
  • Provides a spread spectrum output clock
  • Crystal input frequency range of 10 to 30 MHz
  • Output frequency range of 10 to 30 MHz
  • Center and down spread
  • Peak reduction by 8 dB to 16 dB typical on 3rd through 19th odd harmonics
  • Low EMI feature can be disabled
  • Operating voltage of 1.8 V, 2.5 or 3.3V
  • RoHS 6 compliant package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 205 KB
EOL通知 PDF 802 KB
EOL通知 PDF 1.22 MB
EOL通知 PDF 1.15 MB
製品変更通知 PDF 728 KB
EOL通知 PDF 690 KB
EOL通知 PDF 1010 KB
7 items

設計・開発

モデル