Design Name C:/DISK_D/_Eval_Yu/8117/Demo4 Yu/02_V2/ISL8117DEMO4 V2.brd
Date Thu Jun 08 14:24:59 2017
Total Placed Components:  35

Placed Component Report
REFDES COMP_DEVICE_TYPE COMP_VALUE COMP_TOL SYM_NAME SYM_X SYM_Y SYM_ROTATE SYM_MIRROR
C1 CAP NP_CAP_0603_4.7U 4.7u   CAP_0603 -0.3810 16.5100 180.000 NO
C2 CAP NP_CAP_0603_220N 220n   CAP_0603 -4.8260 16.5100 0.000 NO
C3 CAP NP_CAP_0603_47N 47n   CAP_0603 2.1590 11.0490 0.000 NO
C4 CAP NP_CAP_0603_100N 100n   CAP_0603 -11.0490 12.0650 90.000 NO
C5 CAP NP_CAP_0603_10P 10p   CAP_0603 5.7150 12.7000 0.000 NO
C6 CAP NP_CAP_0603_470P 470p   CAP_0603 1.0160 23.8760 0.000 NO
C7 CAP NP_CAP_0603_100N 100n   CAP_0603 8.1280 11.6840 90.000 NO
C8 CAP NP_CAP_0603_1U 1u   CAP_0603 4.3180 20.7010 180.000 NO
C9 CAP NP_CAP_1210_100U 100u   CAP_1210 12.0650 19.3040 270.000 NO
C10 CAP NP_CAP_1210_100U 100u   CAP_1210 12.0650 19.3040 90.000 YES
C11 CAP NP_CAP_1210_4.7U 4.7u   CAP_1210 -10.9220 20.1930 270.000 NO
C12 CAP NP_CAP_1210_4.7U 4.7u   CAP_1210 -10.6680 20.0660 90.000 YES
C13 CAP NP_CAP_1210_4.7U 4.7u   CAP_1210 -7.1120 21.3360 90.000 YES
C14 CAP NP_CAP_1210_4.7U 4.7u   CAP_1210 -7.1120 21.3360 270.000 NO
C15 CAP NP_CAP_1210_4.7U 4.7u   CAP_1210 -3.5560 22.4790 270.000 NO
C18 CAP NP_CAP_0805_100N 100n   CAP_0805 -7.6200 10.9220 90.000 NO
J1 CON1_0_KSE_1514-2_CON1 CON1   KSE_1514-2 -10.6680 24.3840 0.000 YES
J2 CON1_0_KSE_1514-2_CON1 CON1   KSE_1514-2 -10.6680 15.7480 0.000 YES
J3 CON1_0_KSE_1514-2_CON1 CON1   KSE_1514-2 12.7000 24.2570 0.000 YES
J5 CON1_0_KSE_1514-2_CON1 CON1   KSE_1514-2 12.7000 14.0970 0.000 YES
L1 INDUCTOR_WU_7443340330_3.3U 3.3u   WU_7443340330 5.7150 21.7170 90.000 YES
Q1 IRF6691_2_PWRPAK_SO8_DUAL_BUK9K BUK9K17-60EX   PWRPAK_SO8_DUAL -1.9050 22.9870 270.000 YES
R1 R_RES_0603_499K_1% 499k 1% RES_0603 2.4130 12.5730 0.000 NO
R2 R_RES_0603_68K_1% 68k 1% RES_0603 2.4130 14.3510 180.000 NO
R3 R_RES_0603_5.1K 5.1k   RES_0603 2.6670 16.0020 180.000 NO
R4 R_RES_0603_10K 10K   RES_0603 -2.5400 17.6530 90.000 NO
R5 R_RES_0603_5.1 5.1   RES_0603 -6.8580 14.7320 0.000 NO
R6 R_RES_0603_10 10   RES_0603 5.7150 14.3510 0.000 NO
R7 R_RES_0603_100K 100k   RES_0603 5.4610 10.9220 180.000 NO
R8 R_RES_0603_0 0   RES_0603 -12.7000 12.0650 90.000 NO
R9 R_RES_0603_2.2 2.2   RES_0603 1.9050 21.4630 90.000 NO
R11 R_RES_0603_10 10   RES_0603 -9.5250 11.3030 270.000 NO
R12 R_RES_0603_100K 100k   RES_0603 -4.9530 9.9060 0.000 NO
RJ R_RES_0603_DNP DNP   RES_0603 -1.5240 9.7790 0.000 NO
U1 ISL8130_10_QFN16_157X157_197_EP ISL8117   QFN16_157X157_197_EP -2.9210 13.3350 90.000 NO