Xilinx最新のFPGA製品ファミリーの1つが、この「Virtex® UltraScale+™ HBM」です。コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング分野において、非常に高性能なアプリケーションを対象としています。この特長は、最大500Mbの総合オンチップ集積メモリ(Xilinx製品中最高密度)、最大16GBの高帯域幅メモリ(HBM)です。さらに、PCIe® Gen4 および最大32.75Gb/sトランシーバもサポートしています。

このレベルの性能を備えたFPGAには、厳しい規定をクリアし非常に低いジッタクロックソースを備えた、大電流電源が必要です。このソリューションは、独自のリファレンスデザイン(VCU128)中でXilinxが選択したパワーデバイスと、更に、多くのデザインに最適な2つのタイミングデバイスをハイライトしています。

詳しくは「Xilinx Virtex」ページをご覧ください。

主な機能:

  • 0.85Vで最大125Aを供給し、Xilinx® VU37Pが規定する厳しい仕様を満たすデジタル多相電源
  • この事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 最大25Gのイーサネット規格に準拠した低ジッター仕様により、1GHzのデータ出力を可能にしたFemtoClock®NGユニバーサルトランスレータ

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
コントローラ      
ISL68127 デジタルデュアル出力、七相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) データシート 購入/サンプル
ISL68301 スケーラブル・シングル出力デジタルPWMコントローラ(PMBusあり) データシート 購入/サンプル
       
スマートパワーステージ (SPS)      
ISL99227 高精度の電流および温度モニタを内蔵した、スマートパワーステージ(SPS)モジュール データシート 購入/サンプル
ISL99227B 高精度の電流および温度モニタを内蔵した、スマートパワーステージ(SPS)モジュール データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL85415 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL80019 コンパクトな同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
PMIC      
ISL91302B デュアル/シングル出力のパワーマネージメントIC データシート 購入/サンプル
ISL91211A トリプル出力のパワーマネージメントIC データシート 購入/サンプル
       
周波数トランスレータ      
8T49N241 FemtoClock®NGユニバーサル周波数トランスレータ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード