Xilinx®製「Artix®-7」はコスト最適化されたFPGA製品であり、単位ワットあたり最高の性能、必要十分なトランシーバーラインレート、DSPによるプロセッシング、AMSの統合を可能としています。MicroBlaze™ソフトプロセッサと 1,066Mb/sのDDR3メモリをサポートするこの製品ファミリは、ソフトウェアで定義された無線通信機能により、マシンビジョンカメラ、ローエンド無線バックホール通信など、低コストと低消費電力の両立を要する様々な用途に最適です。大電流の場合4A以上、小電流は4A以下で設計されています。
このソリューションは「Artix®-7」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上においてタイミングデバイスとパワーデバイスのソリューションをハイライトしています。
詳しくは、「Artix-7」パワー・ソリューションページをご覧ください。
主な機能:
- この事例に対応し、柔軟なパワーソリューションを提供できるように独自設計された、プログラム済みPMIC
- 350MHzのデータ出力と高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
- レギュレータは、シンプルな電圧リファレンス・ソリューションを他のレールに提供します
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
PMIC | |||
ISL91211B | クアッド出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL80030 | 2x2 DFNパッケージの3A同期整流型降圧コンバータ | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5P49V6965 | VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |