48V補機用インバータソリューションは、高速インダクティブポジションセンサを使用したマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)用のモータ制御ソリューションのプルーフ・オブ・コンセプトです。ルネサスのRH850/C1M-A2マイコン、IPS2550インダクティブポジションセンサ、RAA270000パワーマネジメントIC、3個のISL78434ハーフブリッジドライバ、ISL78215 12V低電圧絶縁フライバックコンバータ、100V ANM2パワーMOSFETを使用しています。

このシステムのメリット:

  • アイソレーションを備えた12V/48Vの 2電源コンセプト
  • 48V の3相BLDCモータを制御可能
  • シャントベースおよびホールセンサベースの電流検出に対応
  • 回転位置検出方式としてcos/sin出力レゾルバおよびインダクティブポジションセンサに対応
  • 直流電源部(DCリンク)の電圧測定が可能
  • 診断機能と監視機能を保有
  • 機能および性能について検証済み
画像
48V Auxiliary Inverter

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RH850/C1M-A2 HEV/EVモータ制御に最適なレゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
絶縁型フライバックコンバータ      
ISL78215 改良型業界標準 シングルエンドの電流モードPWMコントローラ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
RAA270000KFT 車載RH850マイクロコントローラ向けパワーマネジメントIC(PMIC) データシート 営業お問い合わせ
       
インダクティブポジションセンサ(IPS)      
IPS2550 高速モータの回転制御向けインダクティブポジションセンサ データシート 購入/サンプル
       
MOSFET      
RBA250N10 Nチャネル・パワーMOSFET 100V、250A、MP-25ZU/車載用TO-263-pin-SHL データシート 営業お問い合わせ
ハーフブリッジドライバ      
ISL78434 100V起動、4Aピーク、シングルPWM J83入力/適応デッドタイム制御付きハーフブリッジドライバ データシート 購入/サンプル