USB IF official web site(英文)

USB仕様の策定管理団体であるUSB Implementers Forum(USB-IF)のオフィシャルサイトです。
USBのCore SPEC(現在Ver3.0)や各Device Classの定義仕様書、さらにはImplementers Forumへの参加のための同意書(Agreement)、USB Compliance Programのテスト仕様、またPlugFestaやUSB関連展示会のイベント案内などが随時入手できます。

画像
USB Logo Variations

Microsoft USB Technology

米国Microsoft社のUSB Software Driver開発者向けのサイトです。
各種White Paperのほか、Windows Logo 取得のためのテスト要件(WHQL Home Page) などの情報を提供しています。

※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

画像
Microsoft logo

Intel USB Web Page

米国Intel社のUSB Hardware開発者向けサイトです。
USB2.0対応のホスト・コントローラ(EHCI)仕様、およびその関連資料が入手できます。

※Intelはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。

画像
Intel logo

USBについて詳しく知る

News & Additional Resources