コンセプトから生産までの安全性

セキュアな電子機器を設計するには、全てが完結したセキュリティソリューションが必要です。 ルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。

画像
Key in chip icon

独自のMCUの特長

画像
Certification icon

セキュリティ認証

画像
Idea (lightbulb) coming out of box icon

カスタマイズ可能なソリューション

画像
Shaking hands in globe icon

世界のパートナー

独自のMCUの特長

ルネサス独自のセキュリティアプローチは、不可分なハードウェアRoot of Trust(信頼の基点)を提供するためセキュリティはMCUに組み込む必要があるという考えに基づくものです。

  • セキュアエレメント機能の統合
  • 耐タンパ性を確保
  • 無制限の安全な鍵の保管
  • ハードウェア暗号処理
  • SPA/DPA耐性
  • Arm® TrustZone®を含むアイソレーションテクノロジー
  • デバイス・ライフサイクル・マネジメント

各製品の具体的な機能については、製品ファミリのページをご覧ください。

画像
Unique MCU security features

セキュリティ認証

セキュリティ認証は、ルネサスが提供するセキュリティ製品への信頼感を高めます。 これらの認証は、規制された産業でのアプリケーションにおいて多くの場合必須です。 また、顧客の最終製品の認証にも活用することができます。

認証 デバイス リンク
NIST FIPS 140-2 レベル3 RX65N https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3849
NIST CAVP SCE9搭載のRAファミリ https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=14609
SCE7搭載のRAファミリ https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=9622
TSIP搭載のRXファミリ https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=13470
TSIP Lite搭載のRXファミリ https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=13469
TSIP Lite搭載のRZファミリ https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=12176
SCE7搭載のSynergyプラットフォーム https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=9622
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=11012
PSA認定レベル2 RA6M4 https://www.psacertified.org/products/ra6m4/
PSA認定レベル1 RA4M2、RA4M3、RA6M4、RA6M5 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra-family-cortex-m33-mcus/
RA6M1、RA6M2、RA6M3 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra6-series-cortex-m4-mcus/
Synergy S5シリーズ https://www.psacertified.org/products/renesas-synergy-s5-series-mcus/
SESIP1 RA4M2、RA6M3、RA6M4 https://trustcb.com/iot/sesip/sesip-certificates/

カスタマイズ可能なソリューション

ルネサスは、エンジニアが自由にイノベーションと差別化を図り、かつ厳しい開発スケジュールに対応できるようなソリューションとツールを提供することに努めています。 そのまま使うことも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。 これらのソリューションやその他の情報については、以下のドキュメントとダウンロードのセクションをご覧ください。

画像
Key installing in chip icon

安全な鍵のインストール
複製、IP盗難、インフラへの侵害を防止します。

画像
Secure update icon

セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
導入した製品を常に最新の状態に保ち、最新のセキュリティ脅威から保護します。

画像
Secure cloud communication icon

セキュアな通信
インターネットやクラウドへの接続を含む通信においてデータおよびインフラを保護します。

画像
Chip with padlock icon

耐タンパ性
デバイスのメモリや機密情報へのアクセスを禁止します。

世界のパートナー

専門的な暗号技術や安全な製品設計から、安全な製造プログラミングやデバイス管理まで、当社のPartner Ecosystemがお手伝いします。 ルネサスパートナーのセキュリティ関連製品およびソリューションで、開発工数をさらに削減し、市場投入までの時間を短縮する方法をぜひご確認ください。

select_allソフトウェア/ツールページ

Title Type Description Company
Security Key Management Tool Solution Toolkit RAファミリSCEのProtected Mode、DLM鍵、Synergy SCEもしくは、RX/RE/RZファミリのTSIPを使用する際に必要なを暗号化するためのコマンドラインツール Renesas
Flexible Software Package (FSP) Software Package FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Renesas
Trusted Secure IPドライバ Security / Crypto Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。 Renesas
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります)
(Note: GitHubの FSP with e² studio Installer (Platform Installer) は、e² studio ツール、RA FSPパッケージ、GCCツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等をまとめてインストールします。個別インストールは不要です。)
Renesas
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0] Renesas

ドキュメント

ダウンロード

分類 タイトル 日付
サンプルコード
This application project discusses the considerations for securing Data at Rest in an embedded system and provides guidelines on how to use the Security MPU hardware feature of the RA Family MCUs to implement a secure Data at Rest solution.
ログインしてダウンロード ZIP 2.66 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.41],[Toolchains=CC-RX|V3.05.00;GNURX|8.03.00.202305;IAR Compiler for RX|v.4.20.01]
ログインしてダウンロード ZIP 393.84 MB
アプリケーション: IoTアプリケーション, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Security IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update.
ログインしてダウンロード ZIP 7.44 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine (SCE) module based on RA6M3 to generate a device identity unique to each device which is securely stored in the internal flash using the Security Memory Protection Unit (MPU) and the Flash Access Window (FAW) hardware features of the MCU.
ログインしてダウンロード ZIP 9.74 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 12.34 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 6.53 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 12.15 MB
サンプルコード
[Toolchains=GCC Arm Embedded|10.3.1.20210824] [Software=RA FSP] [Board=EK-RA2E1]
ログインしてダウンロード ZIP 18.39 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine 9 (SCE9) module based on RA6M4 to generate a pair of ECC keys and uses a local CA to generate the device certificate based on the ECC public key.
ログインしてダウンロード ZIP 10.59 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.93 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB
サンプルコード
This application project is built with the integrated “Azure IoT SDK for Embedded C” package which allows small embedded (IoT) devices like Renesas RA family of MCUs RA6M3, RA6M4, and RA6M5 to communicate with Azure services.
ログインしてダウンロード ZIP 9.71 MB IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 80.85 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example, OS IDE: e2 studio
サンプルコード
The application example provided in the package uses AWS IoT Core. The detailed steps in this document show first-time AWS IoT Core users how to configure the AWS IoT Core platform to run this application example.
ログインしてダウンロード ZIP 4.89 MB IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.91 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
15 items
RX Family Secure Firmware Update

RX セキュリティ ビデオ シリーズ第6弾 – アプリケーションプログラム更新するときに、更新するアプリケーションプログラムのプレーン テキストが公開されないよう、Renesas Secure Flash Programmerを使用して 、アプリケーションプログラムを暗号化し、Secure Firmware Updateを行うプロセスを順を追って説明します。なお、本編は英語となります。

0:00:00 Opening
0:00:23 Recommended Viewing
0:00:53 Secure Factory Programming
0:02:10 Secure Firmware Update
0:06:45 For More Information

ツール&リソース