ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとして少ピンでリセットICなどのマイコン周辺機能を内蔵化したRX13Tグループ、RX23Tグループ、RL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRL78/G13グループの他、RX130グループ、RX230グループ、RA4M1グループをラインナップしています。

画像
冷蔵庫(ローエンド)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御部 システム制御・操作マイコン RX130グループ
RX230グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RL78/G13グループ 5V動作、ラインアップ充実
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
コンプレッサ制御部 コンプレッサ制御マイコン RX23Tグループ
RX13Tグループ
FPU搭載で1インバータ制御に最適
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
三相PWMタイマ、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
PFC電源 PFC IC R2A20112ASP 臨界モード シングル
制御部の
マイコンI/F
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
コンパレータ μPC277, μPC177 高耐圧、低消費、高速応答

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 APIリファレンス編[CS+ for CA,CX][CS+ for CC] English マニュアル PDF 4.16 MB
e² studio コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス編 English マニュアル PDF 2.38 MB
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX APIリファレンス編[CS+ for CC] English マニュアル PDF 1.46 MB
e² studio コード生成ツール ユーザーズマニュアル RX API リファレンス編 English マニュアル PDF 1.47 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RX130グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 956 KB
RX230グループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 975 KB
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 English アプリケーションノート PDF 2.01 MB
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 502 KB
RX23Tグループ 初期設定例 English アプリケーションノート PDF 1.58 MB
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 510 KB
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL English アプリケーションノート PDF 465 KB
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM 出力) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 1.05 MB
R2A20133D アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 149 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
R2A20113A アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 184 KB
パワーMOS FETアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.93 MB
Downloads
- RX130 Group Initial Setting サンプルコード ZIP 2.68 MB
- RX230グループ 初期設定例 English サンプルコード ZIP 1.14 MB
- RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 English サンプルコード ZIP 84.99 MB
- RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English サンプルコード ZIP 1.09 MB
- RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL サンプルコード ZIP 1.17 MB
- RX23T Group Initial Settings Example サンプルコード ZIP 5.76 MB
- RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL English サンプルコード ZIP 694 KB
- RL78/G14 串行阵列单元(UART通信) CC-RL サンプルコード ZIP 842 KB
- RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL English サンプルコード ZIP 635 KB
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 サンプルコード ZIP 765 KB
- RL78/G13 群初始设定 サンプルコード ZIP 1.03 MB
- RL78/G13 Timer Array Unit (PWM Output) サンプルコード ZIP 585 KB
- RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM出力) サンプルコード ZIP 971 KB
- RL78/G13群定时器阵列单元(PWM输出) サンプルコード ZIP 925 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) サンプルコード ZIP 786 KB
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) サンプルコード ZIP 822 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB