中国では至る所で、電動自転車(e-BIKE)が交通手段として使用されているのを見かけることができます。過去10年間、年間2,000万台以上のe-BIKEが生産されてきました。需要は安定して高く、走行制御や電子ロック、新しいバッテリ管理ソリューションなど、高い信頼性と革新的な機能を備え、完結したソリューションが求められます。
このソリューションは、高度なMCU、電源およびバッテリー管理システム(BMS)デバイスを組み合わせて、あらゆるe-BIKEに向け、完結したソリューションを提供できます。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。