本ソリューションは、ルネサスの高性能32ビットマイクロコントローラ(MCU)RAシリーズを用いて、バッテリのフォーメーション (化成) ・検査システムにおいて、双方向電力変換と高精度なバッテリ電流・電圧計測を両立させるものです。 このシステムは、費用対効果の高いトータルソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。