高い処理能力と特殊なタイミング揺らぎ対応、幅広い電源製品のポートフォリオをもって、最新エンタープライズサーバシステムのニーズに応えます。
消費電力と処理能力に対する市場からのニーズを受け、最新のサーバシステムは、電源およびタイミングソリューションにおいて非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミング、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。
主なタイミングソリューション:
- 現在は設計時にジッタマージンをとってビットエラー率をより低くしていますが、将来的に陳腐化しないようにPCIe Gen4と次世代のPCIe Gen5に適合させています
- ッタマージンをとることにより、ジッタ限界に近づく前により長いトレースが可能になり、基板上の配線が容易になります。
- 終端抵抗を統合することで、基板面積の最大130mm2を節約
- 特許取得済みの低消費電力HCSL出力構造により、消費電力を最大で50%削減
推奨製品
製品 | 概要 | 主要な文書 | 注文 |
---|---|---|---|
デジタルマルチフェーズコントローラ | |||
ISL69127 | デジタルデュアル出力6+1位相VR13 PWMコントローラ | データショート | 購入/サンプル |
ISL69124 | デジタルデュアル出力、4相構成可能、VR13 PWMコントローラ | データショート | 購入/サンプル |
ISL69125 | デジタルデュアル出力、4相構成可能、VR13 PWMコントローラ | データショート | 購入/サンプル |
デジタルPWMコントローラ | |||
ISL68201 | 単相R4デジタルハイブリッドPWMコントローラ(PMBus/SMBus/i2CおよびPFM付き) | データシート | 購入/サンプル |
スマートパワーステージ | |||
ISL99227 | 高精度の電流/温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
FET内蔵レギュレータ | |||
ISL8023 | コンパクト同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
プロセッサクロックジェネレータ | |||
932SQ420 | CK420BQシンセサイザ | データシート | 購入/サンプル |
プロセッサクロックバッファ | |||
9ZX21901D | 拡張DB1900Z準拠19出力バッファ | データシート | 購入/サンプル |
9ZXL1231E | DB1200ZL 12出力低消費電力HCSLバッファ | データシート | 購入/サンプル |
9ZXL0831E | DB800ZL 8出力低消費電力HCSLバッファ | データシート | 購入/サンプル |
周辺機器クロック | |||
9FGP204 | Intelサーバ用のCK-MNG+周辺機器シンセサイザ | データシート | 購入/サンプル |
DDR4バッファとレジスタ | |||
4DBファミリ | DDR4データバッファ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
4RCDファミリ | DDR4レジスタクロックドライバ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
NVDIMM PMIC | |||
P8800 | NVDIMMアプリケーション用パワーマネジメントIC | 営業問い合わせ | 営業問い合わせ |