携帯式超音波診断装置のようなアプリケーションにはFPGA、SoCおよびASIC向けの複雑なタイミング設計が必要です。 ルネサスのVersaClock® 6E製品ファミリは要求に応じた多様なI/O構成を実現可能で、お客様は独自の設計に合わせてクロックのサイズを最適化することができ、アプリケーションに合った最小のフットプリントを実現できます。また、クロックバッファは最小の付加ジッタでクロックファンアウトを構成できます。
Timing CommanderTiming Commander™ is an innovative Windows™-based software platform enabling system design engineers to configure, program, and monitor sophisticated timing devices with an intuitive and flexible graphical user interface (GUI). | Code Generator | ルネサス |