ルネサスのパワーマネージメント製品は、宇宙のほぼすべての衛星に搭載されています。 私たちが宇宙探査の限界を押し広げるにつれて、衛星はより高度になり、より高い計算能力を要求するようになり、それには最先端の電力管理システムが必要です。 ルネサスは、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、およびその他の過酷な環境でのアプリケーションで要求される厳しい電圧精度を実現する、信頼性が高く効率的で正確な耐放射線性パワー製品を提供してきました。
36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amplifier with Rail-to-Rail Output ADC Driver
36V Radiation Hardened Precision Instrumentation Amp with Rail-to-Rail Output Differential ADC Driver