概要

Description

Zynq UltraScale+ MPSoC reference design set up for full power management flexibility.

画像
Full Power Domain Flexibility Consolidation
Full Power Domain Flexibility Consolidation
Rail Voltage Power Supply Rails
Rail 1 0.85V VCC_PSINTLP
Rail 2 1.8V VCC_PSAUX, VCC_PSADC
Rail 3* 1.2V* VCC_PSPLL
Rail 4 1.8-3.3V VCCO_PSIO
Rail 5 0.85/0.9V VCC_PSINTFP, VCC_PSINTFP_DDR
Rail 6* 1.8V* VCC_PSDDR_PLL
Rail 7 1.1-1.5V VCCO_PSDDR
Rail 8* 0.85V VCCINT_VCU, VCCINT, VCCINT_I, VCBRAM
Rail 9* 1.8V VCCAUX, VCCAUX_IO, VCCADC, DDR_VPP1
Rail 10* 0.85V* VPS_MGTRAVCC
Rail 11* 1.8V* VPS_MGTRAVTT
Rail 12* 1.2V VMGTAVTT (GTH), VMGTYAVTT (GTY)
Rail 13* 0.9V VMGTAVCC (GTH), VMGTYAVCC (GTY)
Rail 14* 1.8V VMGTVCCAUX (GTH), VMGTYVCCAUX (GTY)
Rail 16 1.2-3.3V HDIO_VCCO
Rail 17 1-1.8V HPIO_VCCO

* Please see the Xilinx UltraScale Architecture PCB Design User Guide for additional rail specifications.

 


Use Case 4.1 for ZU2 – ZU3

High Load Rails

  • Rail 5 = 2.15-2.75A
  • Rail 8 = 3.6-4.6A

Reference Design Files

Recommended Parts

画像
Zynq UltraScale+ MPSoC Use Case 4.1

Use Case 4.2 for ZU4 – ZU5

High Load Rails

  • Rail 5 = 2.15-2.75A
  • Rail 8 = 7.4-12.1A

Reference Design Files

Recommended Parts

画像
Zynq UltraScale+ MPSoC Use Case 4.2

Use Case 4.3 for ZU6 – ZU9

High Load Rails

  • Rail 5 = 2.15-2.75A
  • Rail 8 = 15.7-20.8A
  • Rail 12 = 2.05A
  • Rail 13 = 2A

Reference Design Files

Recommended Parts

画像
Zynq UltraScale+ MPSoC Use Case 4.3

Use Case 4.4 for ZU11 – ZU19

High Load Rails

  • Rail 5 = 2.75A
  • Rail 8 = 23—32.2A
  • Rail 12 = 2.5-10.5A
  • Rail 13 = 2.5-7.5A

Reference Design Files

Recommended Parts

画像
Zynq UltraScale+ MPSoC Use Case 4.4

特長

  • Independent control of the different power domains for access to low power (~mW) states, e.g. battery-powered app
  • Large number of independent rails; Applicable to all speed grades

ソフトウェア

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
ZIP1.16 MB
PCB設計ファイル
ZIP938 KB
PCB設計ファイル
ZIP1018 KB
PCB設計ファイル
ZIP1.01 MB
PCB設計ファイル

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF398 KB
回路図
PDF330 KB
回路図
PDF353 KB
回路図
PDF353 KB
回路図