概要

Description

Xilinx最新のSoCファミリーの1つが、この「Zynq® UltraScale+™ MPSoC」です。64ビットプロセッサスケーラビリティを備えており、グラフィック、ビデオ、波形、パケット処理のリアルタイム制御を、ソフトエンジンとハードエンジンの両方で行います。共通のリアルタイムプロセッサと、プログラマブルロジックを備えたプラットフォーム上に構築された3つの異なるバリアントには、デュアルアプリケーションプロセッサ(CG)デバイス、クアッドアプリケーションプロセッサおよびGPU(EG)デバイス、ビデオコーデック(EV)デバイスが含まれます。これらは、5G無線通信、次世代ADAS、産業用IoTなど、次世代アプリケーションに向けて無限の可能性をもたらします。

このレベルの性能を持つFPGAには、厳しい規制と非常に低いジッタクロックソースを備えた、大電流電源が必要です。このソリューションは、Xilinx社のレファレンスデザイン「ZCU104」上で使われたタイミングデバイスと、推奨された電源ソリューションをハイライトしています。
詳しくは「パワー・サプライ・ソリューション」ページをご覧ください。

特長

  • 電源モジュールは完結したパワー・ソリューションであり、Xilinxリファレンスデザインの設計時間を短縮し、低コストで、基板の省スペース化に寄与します。
  • 電源内の高性能プロセッサとメモリーカードに適合
  • 最大25Gのイーサネット規格に準拠した低ジッター仕様により、1GHzのデータ出力を可能にしたFemtoClock® NGユニバーサルトランスレータ 
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう