Xilinx製FPGA「Kintex®-7」は、多くのDSPスライス、費用対効果に優れたパッケージを有し、PCIe/Gen3や10ギガビット・イーサネットなど主な通信規格のサポートを提供します。「Kintex-7」ファミリは、3G/4G無線通信、フラットパネルディスプレイ、Video Over IPなどのアプリケーションに理想的なFPGA製品です。
このソリューションは「Kintex-7」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上においてタイミングデバイスとパワーデバイスのソリューションをハイライトしています。
詳しくは「Kintex-7」パワー・ソリューションページをご覧ください。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。