データ処理とストレージに関する要求がますます高まり、コンピューティング・アプリケーションにおける革新を促進しています。ルネサスのデジタル電源管理、電圧制御、シーケンサ、スーパーバイザー、および高精度の電圧基準を網羅した製品ポートフォリオから、業界最高クラスの優れたソリューションが提供されます。ルネサスは、数多くのFPGAリファレンスデザイン例を用いることで、電源管理部分を推測しつつ設計する作業を低減しました。

  • 最新世代から旧世代まで各種FPGAに向けた電源ソリューション
  • 「Power Estimator」の見積結果に基づく推奨デザイン
  • ユーザーロジックとスイッチング周波数に応じた高・中・低消費電力
  • ディスクリート半導体を活用したコスト最適化ソリューション
  • アナログ・デジタルモジュールを用いて、より小さく簡単に設計可能
  • デジタルコントローラを活用し、電源システムをフル監視・制御
  • 12V/5Vの中間バックプレーンによる24~60Vバックプレーンをサポート

PowerCompass

ルネサスの「PowerCompass™」は、要件に合う電源製品の検索、必要に応じた複数レールのセットアップ、高度なシステム分析、リファレンス設計ファイルが生成できるツールであり、お客様の素早い電源設計に寄与します。

この「PowerCompass」は、Xilinx FPGAファミリ用の組み込みテンプレートを含む、200を超えるFPGAに対応しています。Xilinx Power Estimatorからの出力ファイルをインポートすれば、システム効率と許容損失の予測も行えるようになり、更なる設計時間の短縮が見込めます。

Start Your Design

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF526 KB
ホワイトペーパー
 

アプリケーション

AI アクセラレータカード向けパワー・タイミング・システム
Altera FPGA Power
Artix-7 FPGAs
Kintex-7 FPGAs
Lattice FPGA Power
Microsemi FPGA Power (Military)
Spartan-7 FPGAs
Virtex-7 FPGAs
Xilinx FPGA Power
Xilinx Versal ACAP
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC
Xilinx製FPGA「Artix-7 (低電力)」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Artix-7(大電流)」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Kintex-7」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Spartan-7」向け電源デバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Zynq-7000」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製SoC「UltraScale+ RFSoC Gen 1/2 ZU2x/3x」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「UltraScale+ RFSoC Gen 3 ZU4x」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「Versal ACAP」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「Virtex UltraScale+ HBM VU37P」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製マルチプロセッサ「Zynq Ultrascale+ MPSoC」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Zynq UltraScale+ MPSoC
Zynq UltraScale+ MPSoC: Full Power Management Flexibility
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for Cost
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for PL Performance
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for Power and/or Efficiency
Zynq-7000 SoCs
フレキシブル6チャネル電源シーケンサ