DRP-AI TVM※1は、学習済みAIモデル※2から、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なランタイムを生成するツールです。
開発環境一式をGitHubで提供しており、GitHubのトップページのチュートリアルに、環境構築からルネサス評価ボードでの推論実行までの一連の手順を掲載しています。このチュートリアルの手順に沿って実行すれば、簡単にお客様のAIモデルの評価を行うことができます。
このツールはオープンソースの深層学習コンパイラApache TVM※3のフレームワークにDRP-AIトランスレータを組み込んだ構成になっています。Apache TVMの技術により、AIモデルの各レイヤーのうち、DRP-AIトランスレータで変換可能なレイヤーをDRP-AIに、変換できないレイヤーをCPUに割り当てて動作させることが可能です。これにより、従来より多くのAIモデルへの対応が可能になっています。
DRP-AI TVMは、下記の特徴を有しています。
DRP-AI TVMのシステム構成は下図の通りです。Apache TVMのフレームワークにDRP-AIトランスレータを融合させることにより、幅広いAIモデルで大幅な高性能化を実現しました。
※1 DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERATM Compiler Framework
※2 V1.1(2023年4月リリース)でTensorflowをサポート予定
※3 Apache TVM の詳細は、https://tvm.apache.org をご参照ください
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DRP-AI Translator [V1.84] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.40] RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
3 items
|
DRP-AI TVM is a tool that generates runtime executables for AI from trained AI models for Renesas' RZ/V Series MPUs.
DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERA™ Compiler Framework.
Learn more:
00:00 Opening
00:09 Introduction
00:35 Tutorial Overview
01:09 1. Compile
02:00 2. Make Application
02:51 3. Deploy
03:16 4. Run
03:57 Ending
ブログ | 2022年4月18日 | ||
ブログ | 2022年2月15日 | ||
ブログ | 2021年11月15日 |