ルネサスのレゾルバソリューションは、スキャナユニット、スキャナ給紙ユニット、多機能プリンタの印刷用紙送りユニット、電気スライダ、現金自動預け払い機の紙幣フィーダおよび硬貨フィーダ、工業用顕微鏡のステージユニットなどのモータ駆動ユニットを実現します。
このソリューションは、2 相ステッピングモータ制御 MCU、レゾルバ内蔵 2 相ステッピングモータ、レゾルバデジタルコンバータ、モータドライバ、そしてモータおよび制御回路用の電源 IC で構成されています。
このシステムのメリット
- レゾルバ位置情報機能を利用したサーボ制御によるステップアウト防止。 ステップアウトマージン不要、モータトルク最大化、モータ小型化 (56□→42□)、ギア (減速機) 削減による BOM コスト削減。
- トルクリップルを低減するサーボ制御による低ノイズ・低振動を実現。 ダンパーを削減し、システムを小型化することで、BOM コストを削減。
- 必要最小限の電流でトルクを制御することで、消費電力を削減。 モータの発熱を低減することで、冷却システムと BOM コストを削減。
- 光学式エンコーダを不要にすることで BOM コストを削減。
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX24T | オンチップ浮動小数点ユニット (FPU) を搭載した 80MHz 32 ビット MCU | RX24T ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
RX651 | 大容量 RAM を備えた 120MHz の 32 ビット MCU、強化されたセキュリティ、接続性、そしてヒューマンマシンインタフェース (HMI) 機能 | RX651 ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
RDC-IC | |||
RAA3064002GFP | CMOS レゾルバ対デジタルコンバータ IC (RDC-IC) | RDC-IC ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85033 | 幅広い VIN に対応する、3A/3A 連続出力電流のデュアル・スタンダード降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能な500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
フルブリッジ FET ドライバ | |||
HIP4082 | 80V/1.25A ピーク電流フルブリッジ FET ドライバ | データシート | 購入/サンプル |
MOSFET | |||
RJK0854DPB | 80V、25A、13mΩ N チャネル単電源 MOSFET | データシート | 購入/サンプル |