PLC (Programmable Logic Controller)は、ACサーボ、汎用インバータ、センサなどの産業機器を制御する装置であり、製造・ 加工ライン、工作機械、産業用ロボットなどのFAシステムに用いられており、各システムに適した制御を実現するため、大規 模、中規模システムには(CPUユニット+各種周辺ユニット)、小規模システムにはブロックタイプが使用されています。
モジュールタイプの周辺ユニットにはエンドユーザのニーズに応じた様々なラインアップがあり、開発リソースの増加が課題 になっています。ルネサスではこのような課題を解決するため、幅広い性能レンジ(32MHz~240MHz)および豊富な周辺機 能を有するRXファミリによる周辺ユニットのプラットフォーム化を提案し、開発リソースの軽減に貢献します。
ブロックタイプPLCにおいては、大容量メモリ・Ethernet・USB・SDCard I/Fなどの機能を1Chipに集積したRX64Mをご使用い ただくことで、装置の性能向上と部品点数の削減を同時に実現できます。さらに、RX231の高速かつ安全な無線通信ソリュー ションにより、 装置の付加価値向上を実現します。
また、RXファミリより高い性能をお求めになるお客様は、大容量RAMを搭載しているRZ/Aシリーズ、RZ/Nシリーズをご検討くだ さい。これらのシリーズに搭載している大容量RAMを活用していただくことで、メモリアクセススピードが改善され、お客様の機器 の性能向上に貢献いたします。