ルネサスでは、洗濯機(ハイエンド)に求められる様々な要求を満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコンとしてRX66TグループやRA6T1グループ、システム制御用マイコンとしてRX130グループ、RA4M1グループ、RA2L1(タッチキー用)、RL78/G13グループをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。
ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for...
RXファミリ、RL78ファミリの CPUカードは24V Motor Control Evaluation System for RX23Tのオプションボードです。
24V Motor Control Evaluation...
RA ファミリ、RA6T1 グループ用モータ制御評価システムは、誰でもモータ制御を簡単に評価できる低電圧永久磁石同期モータ...
タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
120MHz動作、RA6シリーズに最適化されたエントリモデル 32 ビットマイクロコントローラ
120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
低消費・動作電流を低減した汎用マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
120MHz Arm® Cortex®-M4、モータ制御用 RA6 の ASSP
Ultra-Small Low Voltage Drive Input Output Full Range CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550kHz
High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
動作周囲温度 115 ℃対応 4 ピン LSOP フォトカプラ
RV1S2285A
動作周囲温度 115°C 対応, 低入力電流, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ
動作周囲温度 115°C 対応, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ