概要

Description

ヒートポンプは、様々なアプリケーションで最もエネルギー効率が高く環境に優しい加熱と冷却の方法を提供します。 例えば家庭用暖房または衛生設備用の水/空気の温度を上げるために、空気、水、地面といった供給源から熱を抽出するからです。 カルノーサイクルによるエネルギー伝達のおかげで、ヒートポンプは最大400%の電気エネルギー効率を実現します。

このソリューションは、業界最高クラスのモータ制御ソリューションと消費電力の最適化でエネルギー伝達の効率をさらに向上させます。 また、スマートヒートポンプコントローラソリューションと組み合わせることで、最終製品としての価値を向上するスマート機能を追加することもできます。

このシステムのメリット:

  • ヒートポンプ室外機のトータルソリューション
  • 精密コンプレッサーとファンのRPM/トルク制御のための高性能でコスト最適化されたデュアルモータ制御ソリューション、オプションでAI/ML (リアリティAI)を強化
  • プロセスを最適化するための加熱/冷却冷媒の圧力センサー
  • 付加価値をアップするオプション機能:
    • 空気質センサーによるO3 / NO2、温度および湿度測定
    • IoT通信のためのWi-Fi、Bluetooth®、およびLTE-M/NB-IoT
  • 外部制御ユニットは、デジタルI/O、CANバスI/F、Wi-FiまたはBluetoothを介してヒートポンプと接続
  • 高効率力率補正(PFC)回路

アプリケーション

アプリケーション

  • 住宅用ヒートポンプ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう