ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとして少ピンでリセットICなどのマイコン周辺機能を内蔵化したRX13Tグループ、RX23Tグループ、RL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRL78/G13グループの他、RX130グループ、RX230グループ、RA4M1グループ、RA2L1グループをラインナップしています。
ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。
本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor...
タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
制御基板面積縮小/BOMコスト低減に貢献するモータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
センサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイクロコントローラ
Ultra-Small Low Voltage Drive Input Output Full Range CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550kHz
High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
Critical Conduction Mode PFC Control IC
動作周囲温度 115 ℃対応 4 ピン LSOP フォトカプラ
RV1S2285A
動作周囲温度 115°C 対応, 低入力電流, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ
動作周囲温度 115°C 対応, シングルトランジスタ出力, 小型 8.2mm 沿面 4 ピン SSOP(LSSOP) フォトカプラ