画像

ルネサスでは大電力でもノイズ対策費用を押さえられるインタリーブ方式の連続モードPFC IC R2A20114Bを用意してローコストと高PFと高効率を実現しています。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
室内外ユニットの信号 I/F |
汎用フォトカプラ | PS23xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ |
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応 |
高速フォトカプラ | PS93xxシリーズ (SDIP) PS95xxシリーズ (8-pin DIP) |
デジタル出力 ~15Mbps 低回路電流 |
|
トライアック制御用 | 汎用フォトカプラ | PS23xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ |
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応 |
インバータ回路 | IGBT駆動用フォトカプラ | PS93xxシリーズ (SDIP) PS95xxシリーズ (8-pin DIP) |
高絶縁耐圧(5kV~7.5kVr.m.s.) 0.6~2.5A出力 高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs) |
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
室外ユニット | シャント レギュレータ |
μPC1093,μPC1943/1944 | 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適 |
マイコン周辺 | センサー信号増幅 オペアンプ |
μPC4742, μPC4744 | 高スルーレート |