ルネサスは、企業内ネットワーク、ネットワークスイッチ/ルーター、インターネットアクセスやネットワークセキュリティ等の幅広いアプリケーションを長年サポートしてきました。一方、現代のクラウドにおけるデータ活用の爆発的な普及により、今後のネットワークアーキテクチャには従来以上に柔軟性や拡張性が求められています。
ルネサスの情報通信ネットワークソリューションは、最高レベルのパフォーマンスや信頼性に加え、システムに最適化した拡張性を提供することで、お客様のタイムリーな市場参入を可能にします。
RXクラウドコネクティビティソリューション | コンテンツ |
QDRII/DDRII/ QDRII+/DDRII+ SRAM | コンテンツ |
DRAM | コンテンツ |
Network Search Engine | コンテンツ |
低消費電力SRAM | コンテンツ |
1310/1490/1550nm DFB-LD for Fiber-Optic Communications | コンテンツ |
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | コンテンツ |
フォトカプラ IC出力 | コンテンツ |
SI-07