概要

説明

このルネサスACサーボソリューションは、モータ制御とEtherCATのデザインを統合し、タイミング仕様が厳しい産業用イーサネット通信を同期させることで高速・高精度なモータ制御をサポートします。 このソリューションは、システム制御、パワードライブ、モータエンコーダの3つのブロックから構成され、物理的に絶縁されながら、高い相互接続性を実現しています。 高性能マイクロプロセッサRZ/T2L、RZ/T2MまたはRZ/N2Lを使うことで、従来の2チッププラットフォームを性能とコストで凌駕しています。

このシステムのメリット:

  • 最大1GbpsのEthernet I/Fでマルチプロトコルをサポート:EtherCATは、Profinet RT/IRT、Ethernet I/P、CC link IE Basic、TSNなどわずかなH/W変更で将来拡張可能
  • 2-in-1チップ設計により、追加FPGAなしでソリューションを実現し、低コスト化に寄与
  • ルネサスはこのソリューションのBOMの50%以上を提供し、複数のベンダーから調達する際の納期の懸念を軽減
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ACサーボ
  • 産業用ネットワーク
  • リモートI/O
  • ロボットの関節制御
AC Servo Motor Solution Kit

Renesas’ AC Servo Motor Solution boards enable easy initial evaluation and advanced development of motor control systems with EtherCAT. This solution includes both hardware and software for a quick start to your development and a faster time to market.

ニュース&ブログ