概要

Description

このソリューションはトイレ用の設計で、DA14531 SmartBond TINY™モジュール、最小で最も省電力のBluetooth® Low Energy(LE)を使用しています。 このBluetooth LEモジュールは幅広い市場での利用を目標とし、さまざまな地域で認定され、開発コストや市場投入時間を大幅に削減します。 さらに、複数のセンサを使って自動的なカバーの開扉、湿度・温度の計測、健康状態のモニターを行います。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth LEとMCU:Bluetooth LEモジュールには統合アンテナ、使いやすいソフトウェアが含まれており、Bluetooth Low Energy開発がこれまで以上に容易になります。
  • 低価格の48MHz Arm® Cortex®-M23 コアMCUには強化された静電容量タッチセンシングユニット2(CTSU2)が搭載されています。
  • 強力な電源:高性能で高出力能力の電源デバイス、AC/DC + 降圧はすべての電力ニーズに応えるのに十分です。
  • さらにインテリジェントなデザインでユーザの健康を維持します。

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートトイレ
  • スマート環境モニタ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう