ルネサスは、空気清浄機市場における需要の高まりに対応するために、汎用性の高いソリューションを提供しています。 メインコントロールマイコンは、タッチセンサ機能、高性能ADC、ディスプレイ、USB、およびセキュリティモジュールを内蔵しています。 このプラットフォームにより、ARMエコシステムを通じて設計オプションの迅速な拡大が可能になり、安全なクラウド接続性が確保されます。 さらに、このデザインには、温度と湿度、TVOC、光センサ を使用した自動フィルタ交換検出などの重要なセンサが組み込まれています。 NFCテクノロジーは、適切なフィルターのみとのデバイスの互換性を保証します。 この設計により、クラウド統合による自動監視とインテリジェント制御が可能になります。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA4E1 100MHz Arm® Cortex®-M33、低消費電力性能と最適化された機能のバランスに優れたエントリーラインMCU
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA4M1 48MHz Arm® Cortex®-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL76682 車載用低消費電力、高感度、I²Cインターフェース付き光デジタルセンサー
|
デジタル出力照度センサ, 車載用デジタル出力光センサ | ご購入 / サンプル |
ZMOD4410 組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3002 高性能相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
PTX105R ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー
|
NFC | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |