屋内は、場所によっては湿気が多く、効率よく衣類を乾燥させることが困難です。最新技術により、リモートおよび音声制御などの電子式乾燥機の機能と、自動的に電源を切って消費電力を節約するローカルタッチパネルが追加されています。
このリファレンスデザインは、静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU) 装備の、最適コストを実現した RX130 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を提供します。整流降圧レギュレータと LDO が MCU およびその他の周辺モジュールに電力を供給します。湿度・温度センサとハーフブリッジドライバもこのソリューションに統合されています。音声認識および Wi-Fi モジュールがスマート家電に使用されています。
このシステムのメリット
- 最適コストを実現した RX130 MCU が、タッチ制御用の静電容量式タッチ機能を提供
- 卓越した精度と優れた安定性を持つ湿度・温度センサ
- 低コスト、高性能、マルチプロセッサ (MP) レベル音声認識モジュール
システムブロック図
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX130 | タッチキーUI機能を強化した、5V対応の高コストパフォーマンスMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RL78/G12 | サブMCUに最適な、コンパクト、低電力、高機能な汎用MCU | RL78/G12 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL854102 | 広範なVIN 1.2A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ | データシート | 購入/サンプル |
Sensor | |||
HS3003 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |