この概念実証(PoC)は高効率、高トルク、低ノイズでスムーズなスタートソリューションを提供します。 このアプリケーションの鍵は効率性ですので、チップ設計技術を採用した自己整合デッドタイムの搭載により、低い熱損失と電力損失の低減を提供します。
この設計では、マイクロコントローラ(MCU)+ シングルチッププレドライバを搭載することで、部品数*と基板サイズを低減します。 独自のセンサレスアルゴリズムは、外部コンポーネントへの依存を減らします。
このスマートソリューションは、デュアル回転、ナチュラルな風、LED照明、温度/湿度センサ、Android OSを使ってコントロールするワイヤレスプロトコルをサポートするIoT機能など、シーリングファンのコア機能で構成されています。
注記:*ディスクリートソリューション(61個)
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。