加熱ブロックとヒューマンマシンインターフェース(HMI)を内蔵したIH炊飯器のトータルソリューションです。 高集積のスマート絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)ドライバ/コントローラ、および低損失IGBTにより、シンプルで高性能なIH炊飯器を実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA223012 超低スタンバイ電力と最大出力電力2.5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ
|
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ | ご購入 / サンプル |
RAA214220 20V, 150mA Linear Regulator
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RL78/G16 静電容量センサユニットを備え、家電や高温環境に最適な小型・小ピン汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
iW248 最適化されたステートマシン、高度な保護機能内蔵のIGBTドライバ
|
スマートIGBTドライバ/コントローラIC | ご購入 / サンプル |
RBN25H125S1FPQ-A0 IGBT 1250V 25A TO-247A Built-In FRD
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |