ルネサスマイコンのRL78/L13グループのIH制御タイマ(タイマKB2)は、IH制御に適したPWMを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で実現できるよう、工夫を凝らしています。また、タッチキーマイコンとしてRX130グループやRA4M1グループ、RA2L1グループをご用意しており、ユーザーインターフェースやデザイン性の向上に貢献します。
画像

ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
制御、操作、表示マイコン | MCU | RL78/L13グループ | リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ |
RX130グループ | 5V対応、タッチキー機能を強化 | ||
RA4M1グループ | Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能 | ||
RA2L1グループ RA2E1グループ |
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ | ||
タッチキーマイコン | MCU | RX130グループ | 5V対応、タッチキー機能を強化 |
RA4M1グループ | Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能 | ||
RA2L1グループ RA2E1グループ |
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ | ||
音声再生マイコン | MCU | RL78ファミリ | 16ビットマイコン |
センサ部 | CMOS オペアンプ |
READ2303G | フルレンジ入出力、高スルーレート 低消費電量、高スルーレート |
READ2304G | |||
IGBTゲート起動 | IGBT駆動用 フォトカプラ |
PS9301 RV1S92xxシリーズ |
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、 高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)、IPM駆動用に最適 |