画像
この汎用性の高いUSB充電器は、近距離無線通信(NFC)技術を使い小型なバッテリ駆動デバイスのワイヤレス充電を可能にします。 業界をリードするルネサスのNFCトランスミッタを搭載し、デバイス間のシームレスな互換性を保証します。 充電器は、防塵および防水設計を特徴とし、コイル配置の柔軟性により合理的なアンテナの構造設計をサポートします。
このシステムのメリット:
NFC-WLC充電(最大2W)に対応したポータブル電子機器:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RA4M2 100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®、高集積、低電力消費
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL28022 高精度デジタルパワーモニタ
|
電流検出アンプ | ご購入 / サンプル |
PTX130W High-Efficiency, High-Performance, High-Power NFC WLC Frontend Solution with Multi-Protocol Reader Function
|
NFC | ご購入 / サンプル |
HS4003 Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±2.5% RH
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL28005 マイクロパワー、電圧出力付きレール・ツー・レール入力電流センスアンプ
|
電流検出アンプ | ご購入 / サンプル |
ISL91107 3.6Aスイッチ搭載 高効率昇降圧レギュレータ
|
昇降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |