ルネサスのマイコンRL78/L1xシリーズは、体重計・体組成計での各種データ測定に必要な、A/D、D/Aコンバータ機能、LCD駆動回路を内蔵し、また、大容量フラッシュメモリ搭載や低消費電力動作でもあるので、体重計・体組成計向けに正に最適なマイコンです。
センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能 LCD マイクロコントローラ
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ
小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型な LCD マイクロコントローラ
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ
アナログフロントエンドの設定を環境変化に応じて柔軟に変更可能なスマートアナログIC
低電圧対応回路構成可変アンプ型スマートアナログIC
回路構成可変アンプ型スマートアナログIC
Single Power Supply, High-speed, Wide Band, Dual Operational Amplifier
単一電源、高速、広帯域、デュアルバイポーラオペアンプ
Single Power Supply, High-speed, Wide Band, Quad Operational Amplifier