ルネサスでは、スチーム式美顔器に求められる様々な機能を実現するために、16bitマイコンであるR8CファミリやRL78ファミリをご用意しています。また、マイコン周辺部や駆動回路部には多彩な汎用半導体でお客様のニーズにお答えいたします。
なかでも、ルネサスのR8C/3xシリーズは、スチーム式美顔器に必要なタイマ(PWM)やA/Dコンバータなどを内蔵しています。さらに、オンチップオシレータも内蔵しているため、外付け部品を削減でき、コストダウンが図れます。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
メイン制御部 | マイコン | R8C/3xシリーズ | オンチップオシレータあり |
RL78ファミリ | |||
マイコン周辺部 | オペアンプ | READ2352JSP | フルレンジ入出力、高スルーレート |
駆動回路部 | 小電力MOSFET | μPA26xxシリーズ | 2×2mmパッケージ |