ルネサスのRL78/L1xシリーズは、低消費電力を実現し、シリアル通信方式としてUART、I2Cなどを装備し、歩数情報の様々な入出力方式に対応します。さらにLCD駆動回路やオンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能を内蔵する事により、歩数計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。
センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能 LCD マイクロコントローラ
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ
小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型な LCD マイクロコントローラ
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ