ロボット掃除機は最もポピュラーなホームオートメーションの一つであり、急速に成長している家庭用電化製品です。住居や小さい商用スペースを自律的に清掃するために、スマートコネクテッドホームに適応した機能を追加できます。これにより、マッピング、ルーティングレコーダ、境界センシング、障害物検知、バッテリ消費モニタ、自動充電へのナビゲート、およびマルチモータ制御に要する多くの制御アルゴリズムを統合する、柔軟性とスケーラビリティが求められます。バッテリ充電システム部の主な要素は、統合バッテリチャージャ制御、基本制御ボード上のSub-GHz通信制御、およびスマートホーム接続用のWi-Fi通信部です。掃除機のベース制御ボード内には複数のセンサが組み込まれており、通信インタフェースやBLDCモータ制御とともに、自律動作を可能にします。
このソリューションは、RL78/G1H(MCU)によるチャージャボードと基本制御ボード間のSub-GHz通信サポート、ZAMC4100モータコントローラでBLDC駆動、ISL85413降圧レギュレータによる電源制御、降圧または昇降圧コンバータをISL85403およびISL80510 LDOで効率的に管理します。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。