近年産業分野において、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネットソリューションを必要とするお客様が増えています。この産業用イーサネット規格には一般に、EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP が挙げられます。
低コストの産業用イーサネットスイッチまたは同様のシステムで、求められる処理能力が高くない場合、高度に統合されたRZ/N1S(MPU)の処理能力と、豊富なインターフェイスに加え、統合された6MB RAMを用いるのが最適です。RZ/N1Sは、Arm®Cortex®-M3とR-INエンジンが統合されており、専用のGbEとハードウェアによるRTOSアクセラレータが、メインコアの負担を軽減します。外付フラッシュメモリは、専用のQSPIインターフェイスを使用して接続できます。
このソリューションは、RZ/N1S(MPU)、最大5つのイーサネットPHY、電源システムを備えており、低コストな産業用イーサネットスイッチを簡単に設計することができます。このシステムに電力を供給するには精密な電源レールが2つ必要ですが、高集積デュアル出力降圧レギュレータ「RAA212422」を使用して簡単に実現できます。この製品は統合MOSFETであり、省スペースなソリューションを実現できるのが特徴です。
このシステムのメリット:
- R-INオフロードエンジン/ハードウエアアクセラレータを備えた、低コストながら高度に統合された産業用イーサネット(スイッチ)ソリューション。
- 使いやすく高効率なデュアルイン/アウトDC/DCコンバータが、必要とするあらゆる電圧を供給
- 少BOM数、省PCBスペース
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロプロセッサ | |||
RZ/N1S | スケーラブルで採用実績の豊富なArm®ベースのMPUで、Cortex®-A7 Dualコアと高速かつ大容量メモリインターフェイスにより、様々なアプリケーションにお使いいただけます。 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
降圧レギュレータ | |||
RAA212422 | 広範なVIN 1.1A および低 VIN 1.5A 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |