概要

説明

このソリューションは、無線信号の拡張に使用され、単一AP(ルーター)および複数AP(メッシュ)シナリオに優れたカバレッジと性能を提供します。テストハウスの評価では全帯域で抜群なカバー性能を示しました。 また、一部のシングルクライアント/マルチクライアントのテストシナリオで最大3倍の改善を実現しています。

このシステムのメリット:

  • 独自のアーキテクチャ:2.4GHz+5GHz low+5GHz high+6GHz(クワッドバンド)または2.4GHz+5GHz+6GHz+リスニングチェーン(トライバンド+)
  • 6または5.H(5.9GHz帯を含む)帯域のダイナミックバックホール
  • 省スペース(11mm×11mmシングルパッケージにトランシーバ/無線機2個搭載)と消費電力のメリット(~30%)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Wi-Fi エクステンダー