概要

Description

このシステムは、Wi-Fi 6E低遅延ネットワークに対応した高性能なワイヤレス産業用IoTゲートウェイです。 センサデータをクラウドに転送するために、有線と無線の両方の通信を提供します。

このシステムのメリット:

  • パワーマネジメントIC (PMIC) 1個による電源の最適化
  • リアルタイムクロックに対応したクロックツリー
  • AC電源とDC12Vの2系統の電源入力に対応
  • 多様な接続オプション
    • GigE、Bluetooth、USB OTG、Wi-Fi 6E、LTE CAT M1
  • 各種センサとインタフェースに対応
    • RS-232、RS-486、CAN、マルチアナログ入力、4-20mA入力、湿度/温度

アプリケーション

アプリケーション

  • IIoTゲートウェイ
  • センサゲートウェイ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう