高速5G信号をWi-Fi信号に変換する顧客宅内機器 (CPE: Customer Premises Equipment) のトータルソリューションで、USB PD (Power Delivery) シンクソリューション、SoC用電源、およびWi-Fi 6対応チップで構成されます。 このソリューションは、最高のWi-Fiネットワークパフォーマンスを実現します。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。